Opublikuj swoje produkty
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    Opis
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4586
    • Rodzina produktuI.life S
    • Grupa produktuWash Basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)6.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins