Opublikuj swoje produkty
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    i.life A Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet
    Opis
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4620
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)46
    • Szerokość (mm)84
    • Głębokość (mm)15.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)23.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins

    Dostępny w krajach:

    Europa