Opublikuj swoje produkty
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    Linda - X 175cm x 85cm Freestanding Solid Surface Bath

    Opis
    • Linda - X 175cm x 85cm freestanding solid surface bath with clicker waste and integrated slotted overflow

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4626
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)495
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)1740
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)184
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs