Opublikuj swoje produkty
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow

    I.life A basin 50 cm with center taphole with overflow

    Ideal Standard i.life A basin 50 cm with center taphole, with overflow, white, in carton box
    Opis
    • Ideal Standard i.life A basin 50 cm with center taphole, with overflow, white, in carton box
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4707
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)14.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRetention Basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins