Opublikuj swoje produkty
I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.
I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.

    I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.

    I.life Double Ended Bath Tub170x75 cm
    Opis
    • I.life Double Ended Bath Tub170x75 cm - White
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4776
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuBath
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs