Opublikuj swoje produkty
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    I.life Pivot Door 1000 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Opis
    • I.life Pivot Door 1000 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4911
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuShower Enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2003
    • Szerokość (mm)98
    • Głębokość (mm)950
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Waga netto (kg)41
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010034
    • Nazwa ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures