Opublikuj swoje produkty
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Ideal Standard i.life B vessel rectangular 45x37cm with overflow, white, in carton box, EU pallet
    Opis
    • Vessel rectangular 45x37cm with overflow, white, in carton box, EU pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5092
    • Rodzina produktuIdeal Standard i.life B
    • Grupa produktuIdeal Standard i.life B
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)37
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)7.82
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures