Opublikuj swoje produkty
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM SHOWER TRAY

    ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM SHOWER TRAY

    Ultraflat S I.life 120x70 cm Shower Tray Availeable in four different finishes
    Opis
    • Ultraflat S I.life 120x70 cm Shower Tray Availeable in four different finishes, White (FR), Grey(FS), Sand(FT) & Black (FV)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5233
    • Rodzina produktuULTRAFLAT S I.LIFE
    • Grupa produktuShower Trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)29.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors