Opublikuj swoje produkty
LDV TUB DUO 180X80 WHITE
LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    LDV built in bath tub 180x80 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
    Opis
    • LDV built in bath tub 180x80 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5406
    • Rodzina produktuLa Dolce Vita
    • Grupa produktuBath tub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs