Opublikuj swoje produkty
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, 8 mm safety transparent glass Ideal Clean. Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm.
    Opis
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5536
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010128
    • Nazwa ETIMSide for bath and shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures