Opublikuj swoje produkty
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    Opis
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5725
    • Rodzina produktui.Life O
    • Grupa produktuToilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)355
    • Szerokość (mm)340
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)23.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka