Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

DEA COLUMN 400 GLS LBR UNIT 1200MM HIGH

Odniesienie unikalne: T7874
Producent: Ideal Standard
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Bathroom integrated furniture
Szerokość (mm): 400
Wysokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 350
Data publikacji: 2017-06-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Dea-Mobile a colonna bassa Dea 400x1200x350 mm

Mobile a colonna bassa Dea 400x1200x350 mm reversibile con anta unica. Sistema di apertura Push to Open. 4 ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso.

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 24.97

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L72121
Uniclass 1.4 Opis: Vanity units
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Opis: Vanity Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Opis: Vanity units
NBS Reference Kod: 35-75-94
NBS Reference Opis: Vanity Units
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France
  • Germany
  • Greece
  • United Kingdom

BIMobject®