Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

ADAPTO BRACKET FOR 50 DEEP SHELF 2

Odniesienie unikalne: U8428
Producent: Ideal Standard
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Bathroom Furniture
Szerokość (mm): 120
Wysokość (mm): 60
Głębokość (mm): 450
Data publikacji: 2018-06-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
ADAPTO BRACKET FOR 50 DEEP SHELF 2

ADAPTO BRACKET FOR 50 DEEP SHELF 2


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-10
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Integrated Ductwork
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Opis: Bathroom furniture
NBS Reference Kod: 35-75-10
NBS Reference Opis: Bathroom Integrated Ductwork