Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

ADAPTO CONSOLE 150X50 WD LBRN

Odniesienie unikalne: U8593
Producent: Ideal Standard
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Bathroom Furniture
Szerokość (mm): 1500
Wysokość (mm): 120
Głębokość (mm): 505
Data publikacji: 2018-06-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
ADAPTO CONSOLE 150X50 WD LBRN

ADAPTO CONSOLE 150X50 WD LBRN


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-10
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Integrated Ductwork
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Opis: Bathroom furniture
NBS Reference Kod: 35-75-10
NBS Reference Opis: Bathroom Integrated Ductwork