Opublikuj swoje produkty
Fastlane Clearstyle 400
Zarchiwizowane

Fastlane Clearstyle 400

The Fastlane Clearstyle 400 is a unique Optical Turnstile using patented technology to provide the most discreet form of security possible with transparent side panels. With its combination of 304 brushed stainless steel, clear Perspex (Plexiglas®) panels and a “Deep Black Quartz” Corian decorative top, Clearstyle blends into the fabric of the building, delivering the perfect combination of security and aesthetics. The stainless steel end sections can be provided in a variety of special finishes to ensure a perfect match with the building’s surroundings. Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyclearstyle-400
  • Rodzina produktuTurnstiles
  • Grupa produktuClearstyle
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)970
  • Szerokość (mm)168
  • Głębokość (mm)780
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameGate barrier systems
  • UNSPSC code46161510
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles