Opublikuj swoje produkty
Fastlane Intelligate
Zarchiwizowane

Fastlane Intelligate

The Fastlane Intelligate is the original infrared monitored, dual pedestal, bi-directional motorised access gate with dual glass swing barriers, that allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Intelligate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Intelligate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyintelligate
  • Rodzina produktuTurnstiles
  • Grupa produktuIntelligate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)970
  • Szerokość (mm)162
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameGate barrier systems
  • UNSPSC code46161510
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles