Opublikuj swoje produkty
Fastlane Passgate
Zarchiwizowane

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypassgate
  • Rodzina produktuTurnstiles
  • Grupa produktuPassgate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)970
  • Szerokość (mm)162
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameGate barrier systems
  • UNSPSC code46161510
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles