Opublikuj swoje produkty
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long

    Acoustic Lighting Umbra Long

    An impressive acoustic lighting luminaire that lights up anything from conferences room to communal dining spaces. As the long, rounded silhouette suspends from the ceiling, it creates an intimate atmosphere and contributes a sheltering feeling of home along with an extra touch of cosy.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Length -2200mm

      Width - 800mm

      Height - 350mm - 530mm

      Thickness1 12mm - 24mm

      Voltage - 220 - 240 V

      Dimming - DALI

      Light distribution - Direct

      Diffuser - Opal (Microprism on request)

      Total power - 32W

      Colour temperature (CCT) - 4000K

      Luminus flux of the luminaire - 2700lm

      Luminous flux of the light source - 4150lm

      Colour renderingindex (CRI) - 90

      Case colour - Black

      Ingress protection - IP20

      protection class - I

      Life Span - >50’000 h (L70 B50)

      Colour Consistency - SDCM 3

      Available in 45 colors

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacoustic-lighting-umbra-long
    • Rodzina produktuAcoustic Lighting
    • Grupa produktuAcoustic Lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-24
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe