Opublikuj swoje produkty
URELASTIC VEHICULAR - POLYURETHANE WATERPROOFING SYSTEM
URELASTIC VEHICULAR - POLYURETHANE WATERPROOFING SYSTEM
    Imperquimia

    URELASTIC VEHICULAR - POLYURETHANE WATERPROOFING SYSTEM

    URELASTIC 300 AL is a semi-flexible, two-component polyurethane coating, made from an aliphatic polyurethane prepolymer, designed as a finishing layer for the SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN URELASTIC PEATONAL or VEHICULAR with excellent resistance to UV rays.

    Opis
      • Appearance: Liquid without lumps
      • Color: Gray
      • Catalysis at room temperature: 5 hours
      • Density: 1.10 - 1.15 g/cc
      • Touch dry time at 25°C: 5 – 6 hours
      • Total dry time at 25°C: Maximum 7 days
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyURELASTIC-300-AL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)285
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Azja