Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ALAMO - INS ALAMO GLASS NAT AC 30X90,2RET

Odniesienie unikalne: 61220104A
Producent: Incepa
Rodzina produktu: WALL TILE
Grupa produktu: ALAMO
Szerokość (mm): 300
Wysokość (mm): 11
Głębokość (mm): 902
Data publikacji: 2018-11-23
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Podłogi - Płytki
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Stone or tile flooring
Kod UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Opis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Opis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Opis: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Opis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Tytuł OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®