Odniesienie unikalne: | 62000002A |
---|---|
Producent: | Incepa |
Rodzina produktu: | WALL TILE |
Grupa produktu: | ACQUA |
Szerokość (mm): | 150 |
Wysokość (mm): | 6.5 |
Głębokość (mm): | 150 |
Data publikacji: | 2018-11-23 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.
Odnośnik do danych produktu: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/acqua/ps_acqua_azul_cobalto_15x15/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Opis techniczny: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/acqua/ps_acqua_azul_cobalto_15x15/ |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/incepa/product/62000002a
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Brazil |
Wyprodukowane w: | Brazil |
Kategoria BIMobject: | Podłogi - Płytki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Covering |
Nazwa UNSPSC: | Stone or tile flooring |
Kod UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5331 |
Uniclass 1.4 Opis: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Opis: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Opis: | Floor tiling systems |
NBS Reference Kod: | 92-96 |
NBS Reference Opis: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Numer OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Tytuł OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | Blue |
Material | Floor Tile |
BIMobject®