Odniesienie unikalne: | 64230036A |
---|---|
Producent: | Incepa |
Rodzina produktu: | WALL TILE |
Grupa produktu: | ALAMO |
Szerokość (mm): | 200 |
Wysokość (mm): | 11 |
Głębokość (mm): | 1200 |
Data publikacji: | 2018-11-23 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Odnośnik do danych produktu: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/pp_alamo_natural_20x120_ret |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Opis techniczny: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/pp_alamo_natural_20x120_ret |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/incepa/product/64230036a
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Brazil |
Wyprodukowane w: | Brazil |
Kategoria BIMobject: | Podłogi - Płytki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Covering |
Nazwa UNSPSC: | Stone or tile flooring |
Kod UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5331 |
Uniclass 1.4 Opis: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Opis: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Opis: | Floor tiling systems |
NBS Reference Kod: | 92-96 |
NBS Reference Opis: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Numer OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Tytuł OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Plus Porcelain |
BIMobject®