Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ALAMO - PP ALAMO NATURAL 20X120 RET

Odniesienie unikalne: 64230036A_w
Producent: Incepa
Rodzina produktu: WALL TILE
Grupa produktu: ALAMO
Szerokość (mm): 200
Wysokość (mm): 11
Głębokość (mm): 1200
Data publikacji: 2018-11-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Ściany - Elewacja
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Kod UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Opis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Opis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Opis: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Opis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numer OmniClass: 23-15 15 13
Tytuł OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nazwa Wartość
Application Internal Dry Areas
Colour Beige
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Beige
Material Plus Porcelain

BIMobject®