Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

MONTICELLO - PP MONTICELLO GRIS 90X90 RET

Odniesienie unikalne: 64240008A_w
Producent: Incepa
Rodzina produktu: WALL TILE
Grupa produktu: MONTICELLO
Szerokość (mm): 900
Wysokość (mm): 10.5
Głębokość (mm): 900
Data publikacji: 2019-01-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)

Plus porcelain tile with slight cement texture and neutral colors. Indicated for internal areas, residential or commercial of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1 mm for rectified version and 3mm for bold version.

Gray, cement, satin, bold, rectified


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Ściany - Elewacja
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Kod UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Opis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Opis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Opis: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Opis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numer OmniClass: 23-15 15 13
Tytuł OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nazwa Wartość
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Gray
Material Plus Porcelain

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone