Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

MURETE - PN MURETE AREIA 19,3X60 RET

Odniesienie unikalne: 66150000A
Producent: Incepa
Rodzina produktu: WALL TILE
Grupa produktu: MURETE
Szerokość (mm): 193
Wysokość (mm): 10
Głębokość (mm): 600
Data publikacji: 2019-01-14
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (4)

Plus Porcelain with slight stone print. Minimum joint recommended of 1mm.

Stone, satin, rectified.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Podłogi - Płytki
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Stone or tile flooring
Kod UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Opis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Opis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Opis: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Opis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Tytuł OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone