Opublikuj swoje produkty
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
    Incepa
    Zarchiwizowane

    PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS

    Incepa Pro products have been selected to meet the needs of architecture and engineering professionals and facilitate specification. There are dozens of products, with exclusive design, for internal and external areas that meet the most strict technical standards.
    Opis
    • Glazed porcelain tile with stone texture, soft colors with moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, included swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination (ABS version). Minimum joint recommended of 3mm. Stone, Anti-slip, beige, White, bold
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny66170000A
    • Rodzina produktuGLAZED PORCELAIN
    • Grupa produktuPIETRA
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-10-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8
    • Szerokość (mm)445
    • Głębokość (mm)445
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES