Opublikuj swoje produkty
ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base
ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base
ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base
ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base
    INCLASS

    ALT0030MA - Upholstered armchair 4 leg base

    ALTEA - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg base in oak

    Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces.

    Opis
    • ALTEA - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg base in oak.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyALT0030MA
    • Rodzina produktuALTEA
    • Grupa produktuALTEA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)825
    • Szerokość (mm)640
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele