Opublikuj swoje produkty
BIN0025 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.
INCLASS

BIN0025 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.

BINAR 60 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.

Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

Opis
  • BINAR 60 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBIN0025
  • Rodzina produktuBINAR 60
  • Grupa produktuBINAR 60
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)11.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele