Opublikuj swoje produkty
BIN0140 - Armchair with mid back and steel cantilever base.
BIN0140 - Armchair with mid back and steel cantilever base.
    INCLASS

    BIN0140 - Armchair with mid back and steel cantilever base.

    BINAR 60 - Armchair with mid back and steel cantilever base.

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Opis
    • BINAR 60 - Armchair with mid back and steel cantilever base.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBIN0140
    • Rodzina produktuBINAR 60
    • Grupa produktuBINAR 60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)830
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)11.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele