Opublikuj swoje produkty
BIN0150MA - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.
BIN0150MA - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.
    INCLASS

    BIN0150MA - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.

    BINAR 60 - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Opis
    • BINAR 60 - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBIN0150MA
    • Rodzina produktuBINAR 60
    • Grupa produktuBINAR 60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)820
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)10.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele