Opublikuj swoje produkty
DUN0020 - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base
DUN0020 - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    DUN0020 - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base

    DUNAS XL - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base

    Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

    Opis
    • DUNAS XL - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDUN0020
    • Rodzina produktuDUNAS XL
    • Grupa produktuDUNAS XL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)980
    • Głębokość (mm)740
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)15.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki