Opublikuj swoje produkty
ESC043XNG - Storage arm-table W.40cm (walnut top)
INCLASS

ESC043XNG - Storage arm-table W.40cm (walnut top)

ESCALAS - Storage arm-table W.40cm (walnut top)

ESC0430NG - ESC0435NG - ESC0437NG

ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

Opis
  • ESCALAS - Storage arm-table W.40cm (walnut top)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyESC043XNG
  • Rodzina produktuESCALAS
  • Grupa produktuESCALAS
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2023-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)590
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy