Opublikuj swoje produkty
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
    INCLASS

    FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm

    FLOE - Side table 51x38cm with height 40cm Designed by Pearson Lloyd, the new FLOE table family stands out for its versatility, timelessness and serene elegance. Essential, fluid and visually appealing bases, entirely made of aluminum, combine with a range of table tops to create versatile tables suited for all types of environments - contract, corporate, or residential.
    Opis
    • FLOE - Side table 51x38cm with height 40cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFLO0030
    • Rodzina produktuFLOE
    • Grupa produktuFLOE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)5.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły