Opublikuj swoje produkty
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    INCLASS

    FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm

    FLOE - Laptop table 58x36cm with height 66cm Designed by Pearson Lloyd, the new FLOE table family stands out for its versatility, timelessness and serene elegance. Essential, fluid and visually appealing bases, entirely made of aluminum, combine with a range of table tops to create versatile tables suited for all types of environments - contract, corporate, or residential.
    Opis
    • FLOE - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFLO0340
    • Rodzina produktuFLOE
    • Grupa produktuFLOE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)660
    • Szerokość (mm)580
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)5.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły