Opublikuj swoje produkty
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
    INCLASS

    LAP0410MA - Table with shelf

    LAPSE - Table with shelf

    LAPSE is a comprehensive modular programme that transcends the classic concept of waiting area seating. The broad range of elements and accessories available and the special design of the modules allows endless compositions to be configured, transforming waiting areas into collaborative spaces for interaction. The collection offers a wide range of seating modules, side units and connectivity accessories that can be combined for adapting to each space.

    Opis
    • LAPSE - Table with shelf
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLAP0410MA
    • Rodzina produktuLAPSE
    • Grupa produktuLAPSE
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-10-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)720
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)13.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy