Opublikuj swoje produkty
PAU1040TA - Modular seat with backrest W.160cm
INCLASS

PAU1040TA - Modular seat with backrest W.160cm

PAU - Modular seat with backrest W.160cm

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Opis
  • PAU - Modular seat with backrest W.160cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPAU1040TA
  • Rodzina produktuPAU
  • Grupa produktuPAU
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2023-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Waga netto (kg)37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy