Opublikuj swoje produkty
VAR0475 - High stool with 4 leg
INCLASS

VAR0475 - High stool with 4 leg

VARYA WOOD - High stool with 4 leg

The VARYA WOOD collection is a transversal collection of wooden shell chairs, stools and benches that expands the possibilities of the wide VARYA family keeping the same transversal, refined and timeless spirit. With a neutral yet friendly and welcoming design thanks to the use of natural wood veneers, this collection is designed to inspire cosy and versatile environments in both residential and public spaces. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with an extense range of bases configuring one of the largest and most complete families on the market.

Opis
  • VARYA WOOD - High stool with 4 leg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVAR0475
  • Rodzina produktuVARYA WOOD
  • Grupa produktuVARYA WOOD
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1010
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)455
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)6.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki