Opublikuj swoje produkty
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window

    Infinity Special Shape Window

    Replacement Special Shape Windows

    Combine multiple Infinity Special Shape windows to add abundant natural light and architectural interest to your home – or use a special shape as an impressively large picture window for sweeping views.

    Strongest window material

    Stationary (fixed) window that is direct glazed for maximum strength and bigger views

    Unique shape options

    Available in a variety of shapes and configurations

    Virtually maintenance free

    Resists fading, bends, dents, and cracks

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinfinity-npdg
    • Rodzina produktuWindows
    • Grupa produktuDirect Glaze
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFiberglass
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows