Opublikuj swoje produkty
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
    Infraca
    Zarchiwizowane

    Flip-Flap Door - One leaf

    Flip-Flap door (Swing Door) is used in areas with intense traffic and air-conditioned spaces with positive temperature.

    Perfect for any type of food industry, supermarkets, hypermarkets, hotels and restaurants. A door that has a 40 mm thick leaf and a 180 degree opening in both directions.

    The door can be single or double leaf. Each leaf is 40mm thick and can be opened 180 degrees in either direction.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlip-Flap-Door-One-leaf
    • Rodzina produktuIndustrial Doors
    • Grupa produktuInterior doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 19 11 29
    • OmniClass TitlePersonnel Door Access
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors