Opublikuj swoje produkty
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

The new Kola Lounge X is a swiveling lounge chair. The aesthetically and weight wise light family of chairs fit both public and private modern interiors. The seat, manufactured of 100% recyclable polyester felt, is part of the supporting construction. It has also great acoustic absorption capacities. The upholstered cushion gives extra comfort and allows the use of playful colours. The Kola chairs are fire resistant and easy to clean. The Kola family includes an easy chair, a rocking chair, a meeting or dining chair with different leg options and a stacking small chair with or without armrests, or with a crossleg for meeting applications. Kola has been awarded with red dot award: product design 2012, Fennia Prize 2012 and Good Design Award 2010.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykola_lounge_x
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuChair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-01-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)660
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Podobne produkty