Opublikuj swoje produkty
Ester armchair
inoff
Zarchiwizowane

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEster_armchair
  • Rodzina produktuEster
  • Grupa produktuStol /Karmstol
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)855
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)555
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture