Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Knuff 4 leg

Odniesienie unikalne: Knuff_4-leg
Producent: inoff
Rodzina produktu: Chair
Grupa produktu: Knuff
Szerokość (mm): 500
Wysokość (mm): 810
Głębokość (mm): 500
Data publikacji: 2019-02-04
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nazwa Wartość
Depth 500
Height 810
Width 500

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone