Opublikuj swoje produkty
300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
INPRO EUROPE
Zarchiwizowane

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Opis
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • Rodzina produktuExpansion Joint Cover Systems
  • Grupa produktuExpansion Joint System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints