Opublikuj swoje produkty
Stainless Steel Door Face Protection
INPRO EUROPE

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 z 5 gwiazdek3.3(10 recenzje)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
Opis
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStainless-Steel-Door-Face-Protection
  • Rodzina produktuDoor and Frame Protection
  • Grupa produktuDoor Protection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKick plates
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor and Frame Protection
  • OmniClass Number23-17 11 11 25
  • OmniClass TitleDoor Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania