Opublikuj swoje produkty
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
    INSCA
    Zarchiwizowane

    Composition 158 | Tile Library

    Composición 158 is a modular tile display combining 7 units: slotted shelf, hangers, large and small racks, Chicago, and MH Loose module.

    It allows displaying tiles up to 12 mm thick, with formats up to 90x90 and 60x120 cm.

    Finished in wood old oak black, it offers high capacity in a compact and elegant design.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    Opis
    • Finish: Wood Old Oak-Black

      Other colors: Wood Vicenza-White

      Dimensions: 3357x2600x640 (mm)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyceramoteca-composition-158
    • Rodzina produktuCeramoteca UP! Serie
    • Grupa produktuShelving system to show loose tiles
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-06-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2600
    • Szerokość (mm)3357
    • Głębokość (mm)640
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Pomieszczenia modułowe