Opublikuj swoje produkty
Composition 153 | Technical selving for tiles
Composition 153 | Technical selving for tiles
Composition 153 | Technical selving for tiles
    INSCA
    Zarchiwizowane

    Composition 153 | Technical selving for tiles

    Modular system for the front display of tile samples.

    Its structure allows a clear visualization of the pieces, favouring the decision making process in interior design or architecture projects.

    Designed to hold tiles up to 12 mm thick, this piece of furniture combines functionality and aesthetics in a single display element.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    Opis
    • Finish: White

      Other colors: Silver, Anthracite and Black

      Dimensions: 4585x2600x778 (mm)

      System: Modular

      Ideal for: Tile showrooms, ceramic shops and building materials outlets.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycomposition-153-technical-selving-for-tiles
    • Rodzina produktuTile Library Serie
    • Grupa produktuModular technical shelving for tiles
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-05-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2600
    • Szerokość (mm)4585
    • Głębokość (mm)778
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Pomieszczenia modułowe