Opublikuj swoje produkty
580Q XT

580Q XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
80 cm x 80 cm – 32″ x 32″
Round:
80 cm, 32″
90 cm, 36″
Base Spread: 50 cm, 20″

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny580Q-XT
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuEt Al
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)28.3
  • Szerokość (cale)19.7
  • Głębokość (cale)19.7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)44.09
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-13 29 15 11
  • OmniClass TitleColumn Bases