Opublikuj swoje produkty
595Q XT

595Q XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
60 cm x 60 cm – 24″ x 24″
70 cm x 70 cm – 28″ x 28″
Round:
60 cm, 24″
70 cm, 28″
Base Spread: 40 cm, 16″
Base can be cut to lower height at an additional cost.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny595Q-XT
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuEt Al
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)28.3
  • Szerokość (cale)15.7
  • Głębokość (cale)15.7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)28.66
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-13 29 15 11
  • OmniClass TitleColumn Bases