Opublikuj swoje produkty
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST

    Altea 2.9 XLHBST

    Fully upholstered high back arm chair with 5-spoke polished aluminum base on casters. Height adjustable with swivel and tilting mechanism. Arm height 66.5 – 73.5 cm/26.2″ – 29″

    Opis
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaltea-2-9-XLHBST
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)27.6
    • Głębokość (cale)27.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)46.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs