Opublikuj swoje produkty
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057

    Ambit 1057

    Modular seating system. Upholstered seat and back, with feet in cast aluminium.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyambit-1057
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuet.al
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)39
    • Szerokość (cale)47.2
    • Głębokość (cale)52
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)94.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCouches and Loveseats
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings